Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 20, Sa mernim priključcima, Unutrašnji navoj

003Z3910

RA-HC DN 20, unutrašnji navoj, sa mernim priključcima, regulacioni ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]4.30 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Specifikacije
Vrednost
OpisRA-HC DN 20, unutrašnji navoj, sa mernim priključcima, regulacioni ventil
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Product line28
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaRA-HC
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.472 Kilogram
Neto težina0.452 Kilogram
Zapremina0.548 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420117409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm