Sobni regulatori, GreenCon, Hlađenje; Grejanje; Dvocevni sistem; Isključeno
193B0943
GreenCon, sobni termostat za uklj./isklj., 2 cevi, grejanje/hlađenje
193B0943
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Dvocevni sistemHlađenjeGrejanjeIsključeno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Sobni regulatori |
| IP klasa zaštite | IP30 |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
| Napon napajanja [V] AC | 250 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | GreenCon, sobni termostat za uklj./isklj., 2 cevi, grejanje/hlađenje |
| Ožičenje | Kleme (2 x 1,5 mm2) |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | GreenCon |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.221 Kilogram |
| Neto težina | 0.164 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |