Danfoss logo
FEK 013G5465

Sobni regulatori, FEK, Kapilarna cev [m]: 5

013G5465

FEK-IF senzor za regulaciju klime, 5m

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupa proizvodaSobni regulatori
Kapilarna cev [m]5
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-IF MED 5 MTR. RŘR KŘLELOFT
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"FED-K-V_2"
OpisFEK-IF senzor za regulaciju klime, 5m
Specifikacije
Vrednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaFEK

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.404 Kilogram
Zapremina1.67 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm