Danfoss logo
FEK 013G5465

Sobni regulatori, FEK, Kapilarna cev [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF senzor za regulaciju klime, 2+2m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FEK - control of cooling circuit

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupa proizvodaSobni regulatori
Kapilarna cev [m]2+2
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-FF 2X2M KAP.RŘR KŘLELOFT
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"FED-K-V_2"
OpisFEK-FF senzor za regulaciju klime, 2+2m
Specifikacije
Vrednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaFEK

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.551 Kilogram
Neto težina0.551 Kilogram
Zapremina1.651 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm