Sobni regulatori, FED, Kapilarna cev [m]: 6+11
013G5469
FED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje 6+11m
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sobni regulatori
013G5469
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa proizvoda | Sobni regulatori |
| Kapilarna cev [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Opis | FED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje 6+11m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | FED |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.52 Kilogram |
| Neto težina | 0.52 Kilogram |
| Zapremina | 1.607 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |