Sobni regulatori, FED, Kapilarna cev [m]: 2+2+2
013G5462
FED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje, 2+2+2m
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sobni regulatori
013G5462
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupa proizvoda | Sobni regulatori |
| Kapilarna cev [m] | 2+2+2 |
| Material Description | KLIMAELEM.FED-FF MED 2M KAP.RŘR KŘLELOFT |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | "FED-K-V_2" |
| Opis | FED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje, 2+2+2m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | FED |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.612 Kilogram |
| Neto težina | 0.612 Kilogram |
| Zapremina | 1.651 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |