Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Sobni regulatori, FED, Kapilarna cev [m]: 7+8

013G5461

FED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje, 7+8m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Sobni regulatori

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupa proizvodaSobni regulatori
Kapilarna cev [m]7+8
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"FED-K-V_1"
OpisFED senzor za sekvencijalnu regulaciju za hlađenje i grejanje, 7+8m
Specifikacije
Vrednost
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaFED

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.516 Kilogram
Neto težina0.516 Kilogram
Zapremina1.607 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm