TVM-W, DN 20
003Z3145
TVM-W DN 20, termostatski mešni ventil
003Z3145
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [°C] | 50 °C |
| Grupa proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Integrisani nepovratni ventil | Da |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Kompatibilno sa RoHS-om | Out of scope |
| Material Description | TVM-W DN20 2g with NR |
| Materijal tela ventila | DZR mesing + tretirano protiv kamenca |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | "003Z3145" |
| Opis | TVM-W DN 20, termostatski mešni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 35 °C |
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | TVM-W |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
| Vrednost Kvs sa nepovratnim ventilom [m3/h] | 2.10 m³/h |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.35 Kilogram |
| Zapremina | 0.488 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |