AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, limiter protoka
003Z3794
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 450 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Opis | AQ DN 450, limiter protoka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Protok [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Definisano strelicom na telu ventila |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | AQ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 118 Kilogram |
| Neto težina | 118 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |