AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h
003Z3787
AQ DN 400, limiter protoka
003Z3787
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 400 |
| Dužina [m.] | 243.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78 |
| Opis | AQ DN 400, limiter protoka |
| Product line | 28 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Max] | 871.78 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Definisano strelicom na telu ventila |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Težina [kg] | 87.300 kg |
| Tip proizvoda | AQ |
| Visina [mm] | 510 mm |
| Visina sa mernim priključcima [mm] | 550 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 62 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 62 Kilogram |