Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]400 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 300
Dužina [m.]243.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
OpisAQ DN 300, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]340.74 m³/h
Protok [m³/h] [Min]5.29 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]48.800 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]398 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]428 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina41.3 Kilogram