Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 544.86 m³/h

003Z3781

AQ DN 300, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]210 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 300
Dužina [m.]243.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN300 dPv 21-210kPa Flow 3,96-544,86
OpisAQ DN 300, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]544.86 m³/h
Protok [m³/h] [Min]3.96 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]48.800 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]398 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]428 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina48.8 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina48.8 Kilogram