Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]400 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 250
Dužina [m.]243.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
OpisAQ DN 250, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]249.88 m³/h
Protok [m³/h] [Min]5.29 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]30.800 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]339 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]369 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina20 Kilogram