AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h
003Z3776
AQ DN 200, limiter protoka
003Z3776
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 200 |
| Dužina [m.] | 220.00 m |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Material Description | AQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55 |
| Opis | AQ DN 200, limiter protoka |
| Product line | 28 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Max] | 289.55 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Definisano strelicom na telu ventila |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Težina [kg] | 22.300 kg |
| Tip proizvoda | AQ |
| Visina [mm] | 270 mm |
| Visina sa mernim priključcima [mm] | 300 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 24.8 Kilogram |