Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h

003Z3771

AQ DN 125, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]400 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 125
Dužina [m.]220.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m
OpisAQ DN 125, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]68.15 m³/h
Protok [m³/h] [Min]5.29 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]11.400 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]193 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]223 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22.3 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina22.3 Kilogram