Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3765

AQ DN 80, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]400 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 80
Dužina [m.]188.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
OpisAQ DN 80, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]22.72 m³/h
Protok [m³/h] [Min]5.29 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]4.200 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]112 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]137 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina1 Kilogram