Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3764

AQ DN 80, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]210 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]21 KPa
Dimenzija ventilaDN 80
Dužina [m.]188.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
OpisAQ DN 80, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]36.32 m³/h
Protok [m³/h] [Min]3.96 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]4.200 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]112 mm
Visina sa mernim priključcima [mm]137 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina4.2 Kilogram