Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, limiter protoka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]400 KPa
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]40 KPa
Dimenzija ventilaDN 40
Dužina [m.]158.00 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 25
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
OpisAQ DN 40, limiter protoka
Product line28
Specifikacije
Vrednost
Protok [m3/h] [Max]6.66 m³/h
Protok [m³/h] [Min]1.37 m³/h
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SmerDefinisano strelicom na telu ventila
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Težina [kg]1.500 kg
Tip proizvodaAQ
Visina [mm]108 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina1.43 Kilogram