Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAO, DN 500, Motorni leptir ventil, Pogon, Uključeno/isključeno, PN 16

003Z6398

VFH2 -FAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 500
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaNe
IP klasa zaštiteIP67
Klasa pritiskaPN 16
Klasa zaštiteII
Kvs vrednosti [m³/h]23915.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-FAO DN500 flange on/off
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Napon napajanja [V] AC220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -FAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Potrošnja[W]140.0 W
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]1600 N-m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Ručni režim radaDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-FAO
Tip regulacionog signalaUključeno/isključeno
Tipovi priključkaPrirubnica
U okviru OEEOYes
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaPogon
Vrsta ventilaMotorni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina143.07 Kilogram
Neto težina116.3 Kilogram
Zapremina598.946 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm