Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 600, Motorni leptir ventil, Pogon, Modulacija, PN 16

003Z6397

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 600
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
IP klasa zaštiteIP67
Klasa pritiskaPN 16
Klasa zaštiteII
Kontrolni ulazni signal Y [mA]0(4) - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V]0(2) - 10 V
Kvs vrednosti [m³/h]36946.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN600 lug mod 2-10v/4-20mA
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Napon napajanja [V] AC220 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
OpisVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Potrošnja[W]140.0 W
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]2500 N-m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Ručni režim radaDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LAM
Tip regulacionog signalaModulacija
Tipovi priključkaPločica
U okviru OEEOYes
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaPogon
Vrsta ventilaMotorni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina239.7 Kilogram
Neto težina204.9 Kilogram
Zapremina669.882 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm