Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 200, Motorni leptir ventil, Pogon, Uključeno/isključeno, PN 16

003Z6382

VFH2 -LAO DN 200, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 200
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
IP klasa zaštiteIP67
Klasa pritiskaPN 16
Klasa zaštiteII
Kvs vrednosti [m³/h]2692.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LAO DN200 lug on/off
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Napon napajanja [V] AC220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LAO DN 200, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Potrošnja[W]45.0 W
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]200 N-m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Ručni režim radaDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LAO
Tip regulacionog signalaUključeno/isključeno
Tipovi priključkaPločica
U okviru OEEOYes
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaPogon
Vrsta ventilaMotorni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina32.67 Kilogram
Neto težina22.85 Kilogram
Zapremina115.034 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm