VFH2-LAM, DN 100, Motorni leptir ventil, Pogon, Modulacija, PN 16
003Z6376
VFH2-LAM DN 100, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z6376
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 100 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Grupa proizvoda | Leptir ventili |
| Indikator položaja | Da |
| IP klasa zaštite | IP67 |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Klasa zaštite | II |
| Kontrolni ulazni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN100 lug mod 2-10v |
| Materijal diska ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal tela ventila | Nodularni liv (DIN GGG40) |
| Napon napajanja [V] AC | 220 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Opis | VFH2-LAM DN 100, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Potrošnja[W] | 10.0 W |
| Product line | 28 |
| Radni obrtni momenat [Nm] | 50 N-m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Ručni režim rada | Da |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VFH2-LAM |
| Tip regulacionog signala | Modulacija |
| Tipovi priključka | Pločica |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ugao rotacije [°] | 90 ° |
| Vrsta rada | Pogon |
| Vrsta ventila | Motorni leptir ventil |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.58 Kilogram |
| Neto težina | 8.2 Kilogram |
| Zapremina | 23.29 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |