Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Motorni leptir ventil, Pogon, Modulacija, PN 16

003Z6373

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Dimenzija ventilaDN 80
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50 Hz
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
IP klasa zaštiteIP32
Klasa pritiskaPN 16
Klasa zaštiteII
Kontrolni ulazni signal Y [V]0(2) - 10 V
Kvs vrednosti [m³/h]288.00 m³/h
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 2-10v
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Napon napajanja [V] AC220 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
OpisVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
Potrošnja[W]10.0 W
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]50 N-m
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LAM
Tip regulacionog signalaModulacija
Tipovi priključkaPločica
U okviru OEEOYes
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaPogon
Vrsta ventilaMotorni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.21 Kilogram
Neto težina6.47 Kilogram
Zapremina20.237 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162464397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm