VFH2-FG, DN 600, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16
003Z5418
VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5418
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 600 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Leptir ventili |
| Indikator položaja | Da |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-FG DN600 flange worm gear |
| Materijal diska ventila | Nerđajući čelik |
| Materijal tela ventila | Nodularni liv (DIN GGG40) |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Opis | VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Radni obrtni momenat [Nm] | 2500 N-m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VFH2-FG |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Ugao rotacije [°] | 90 ° |
| Vrsta rada | Ručni reduktor |
| Vrsta ventila | Ručni leptir ventil |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 235.5 Kilogram |
| Neto težina | 235.5 Kilogram |
| Zapremina | 675.18 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |