Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 500, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16

003Z5415

VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 500
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]23915.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN500 lug worm gear
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
OpisVFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Specifikacije
Vrednost
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]1600 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LG
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučni reduktor
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina172.22 Kilogram
Neto težina172.22 Kilogram
Zapremina457 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162494882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm