Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 250, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16

003Z5410

VFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 250
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]5550.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN250 lug worm gear
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]200 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LG
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučni reduktor
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33.33 Kilogram
Neto težina33.33 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina107.066 Liter
EAN/UPC5715162494929