Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 150
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]100 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LG
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučni reduktor
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.24 Kilogram
Neto težina14.24 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina25.7 Liter
EAN/UPC5715162466612