Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 100, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16

003Z5406

VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 100
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LG DN100 lug worm gear
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]50 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LG
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučni reduktor
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.49 Kilogram
Neto težina10.49 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina17.8 Liter
EAN/UPC5715162466599