Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Ručni leptir ventil, Ručica, PN 16

003Z5404

VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 125
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]874.00 m³/h
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]100 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LH
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučica
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina10 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina19.7 Liter
EAN/UPC5715162494905