Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 50, Ručni leptir ventil, Ručica, PN 16

003Z5400

VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 50
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LH DN50 lug handle
Materijal diska ventilaNerđajući čelik
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]50 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-LH
Tipovi priključkaPločica
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučica
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.06 Kilogram
Neto težina3.06 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina7.14 Liter
EAN/UPC5715162466513