Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Ručni leptir ventil, Ručni reduktor, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 350
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]10212.00 m³/h
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materijal diska ventilaNylon coated
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
OpisVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Specifikacije
Vrednost
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]600 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-WG
Tipovi priključkaVafer
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučni reduktor
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina45.19 Kilogram
Neto težina45.19 Kilogram
Zapremina231.168 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm