Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 65, Ručni leptir ventil, Ručica, PN 16

003Z2401

VFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
AplikacijaGrejanje i hlađenje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Dimenzija ventilaDN 65
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaLeptir ventili
Indikator položajaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]207.00 m³/h
Material DescriptionDN65 Handle manual, PN16, 16Bar
Materijal diska ventilaNylon coated
Materijal tela ventilaNodularni liv (DIN GGG40)
Specifikacije
Vrednost
OpisVFH2 -WH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Product line28
Radni obrtni momenat [Nm]50 N-m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Stopa curenja [% Kvs]Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max]95 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaVFH2-WH
Tipovi priključkaVafer
Ugao rotacije [°]90 °
Vrsta radaRučica
Vrsta ventilaRučni leptir ventil

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.74 Kilogram
Neto težina3.74 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina9.016 Liter
EAN/UPC5710104521985