VFH2-WH, DN 32, Ručni leptir ventil, Ručica, PN 16
003Z2398
VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z2398
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Leptir ventili |
| Indikator položaja | Da |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Material Description | DN32 Handle manual, PN16, 16Bar |
| Materijal diska ventila | Nylon coated |
| Materijal tela ventila | Nodularni liv (DIN GGG40) |
| Opis | VFH2 -WH DN 32, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Radni obrtni momenat [Nm] | 50 N-m |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | VFH2-WH |
| Tipovi priključka | Vafer |
| Ugao rotacije [°] | 90 ° |
| Vrsta rada | Ručica |
| Vrsta ventila | Ručni leptir ventil |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.78 Kilogram |
| Neto težina | 1.78 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 11.087 Liter |
| EAN/UPC | 5710104521954 |