Rešenja za jednocevne sisteme, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pokretač za regulaciju povratne temperature
003Z0399
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [m] | 0.6 m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Rešenja za jednocevne sisteme |
| Kompatibilno sa RoHS-om | Out of scope |
| Kompatibilnost sa veličinom AB-QM | DN 15-32 |
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | QT |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatski pokretač za regulaciju povratne temperature |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 65 °C |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | QT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.22 Kilogram |
| Neto težina | 0.214 Kilogram |
| Zapremina | 1.441 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |