Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Rešenja za jednocevne sisteme, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostatski pokretač za regulaciju povratne temperature

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [m]0.6 m
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaRešenja za jednocevne sisteme
Kompatibilno sa RoHS-omOut of scope
Kompatibilnost sa veličinom AB-QMDN 15-32
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaQT
Specifikacije
Vrednost
OpisQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostatski pokretač za regulaciju povratne temperature
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]45 °C
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaQT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.23 Kilogram
Neto težina0.214 Kilogram
Zapremina1.441 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm