MTCV PURE, Verzija: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A VERSION DN20
003Z6520
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Fabričko podešavanje [°C] | 50 °C |
| Funkcija dezinfekcije | Ne |
| Grupa proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Materijal tela ventila | Rg+ |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 35 °C |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 100 °C |
| Tip odobrenja | N/A |
| Tip proizvoda | MTCV PURE |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1Rp ¾ |
| Verzija | A |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.621 Kilogram |
| Neto težina | 0.588 Kilogram |
| Zapremina | 0.534 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |