MTCV, Verzija: A, DN 20, Tip odobrenja: DVGW
003Z0558
MTCV DN 20, DVGW, A verzija, višefunkcijski termostatski ventil za cirkulaciju
003Z0558
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Fabričko podešavanje [°C] | 57 °C |
| Funkcija dezinfekcije | Ne |
| Grupa proizvoda | Balansiranje tople vode |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV DVGW VERSION DN20 |
| Materijal tela ventila | Rg5 |
| Opis | MTCV DN 20, DVGW, A verzija, višefunkcijski termostatski ventil za cirkulaciju |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] | 35 °C |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 100 °C |
| Tip odobrenja | DVGW |
| Tip proizvoda | MTCV |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1Rp ½ |
| Verzija | A |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.624 Kilogram |
| Neto težina | 0.614 Kilogram |
| Zapremina | 0.504 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |