CNT, DN 15, Unutrašnji navoj
003Z7641
CNT DN 15, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Partnerski ventili
003Z7641
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Materijal tela ventila | Mesing |
| Ograničavanje protoka | Da |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | CNT DN 15, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje |
| Položaj ugradnje | Napojna cev |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | CNT |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.34 Kilogram |
| Neto težina | 0.34 Kilogram |
| Zapremina | 1.756 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |