CDT, DN 32, Unutrašnji navoj
003Z7694
CDT DN 32, unutrašnji navoj, zaporni ventil
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Partnerski ventili
003Z7694
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Materijal tela ventila | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | CDT DN 32, unutrašnji navoj, zaporni ventil |
| Položaj ugradnje | Napojna cev |
| Product line | 28 |
| Skala za postavke | Ne |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | CDT |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.336 Kilogram |
| Neto težina | 1.336 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |