Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Unutrašnji navoj

003L7694

ASV-M DN 32, unutrašnji navoj, zaporni ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 32
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionPARTNER VENTIL ASV-M 32 UN
Materijal tela ventilaMesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-M DN 32, unutrašnji navoj, zaporni ventil
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Skala za postavkeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-M
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.324 Kilogram
Neto težina1.075 Kilogram
Zapremina8.172 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm