ASV-M, DN 40, Unutrašnji navoj
003L7685
ASV-M DN 40, unutrašnji navoj, zaporni ventil
003L7685
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | ASV-M DN 40 INT.THR. |
| Materijal tela ventila | Mesing |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | "ASV-I/M" |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | ASV-M DN 40, unutrašnji navoj, zaporni ventil |
| Položaj ugradnje | Napojna cev |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Skala za postavke | Ne |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | ASV-M |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.504 Kilogram |
| Neto težina | 1.504 Kilogram |
| Zapremina | 8.316 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |