Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 25, Spoljni navoj

003L7648

ASV-I DN 25, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionPARTNER VENTIL ASV-I DN 25 SN NAVOJNI
Materijal tela ventilaMesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"ASV-I/M"
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-I DN 25, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-I
Tipovi priključkaSpoljni navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.862 Kilogram
Neto težina0.859 Kilogram
Zapremina5.219 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421529270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm