Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 25, Unutrašnji navoj

003L7643

ASV-I DN 25, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Article compression class (EF020007)PN 16
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Flange compression class (EF020149)PN 16
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Housing material (EF001596)Brass
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kv value (EF021251)0.4-4
Kvs value (EF022466)4
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionPARTNER VENTIL ASV-I DN 25 UN NAVOJNI
Material quality (EF001257)Other
Materijal tela ventilaMesing
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"ASV-I/M"
Nominal diameter (EF023191)DN 25
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-I DN 25, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
Specifikacije
Vrednost
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Skala za postavkeDa
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Thermostatic (EF020105)FALSE
Tip proizvodaASV-I
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.84 Kilogram
Neto težina0.646 Kilogram
Zapremina5.299 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421527931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm