Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Unutrašnji navoj

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]10 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Ispusna funkcijaOpciono putem dodatka
Klasa pritiskaPN 20
Kompatibilno sa RoHS-omOut of scope
Kvs vrednosti [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-BD, DN 25, Internal thread
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-BD PURE
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.042 Kilogram
Neto težina1.026 Kilogram
Zapremina2.261 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk