Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, Unutrašnji navoj

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]10 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Ispusna funkcijaOpciono putem dodatka
Klasa pritiskaPN 20
Kompatibilno sa RoHS-omOut of scope
Kvs vrednosti [m³/h]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-BD, DN 20, Internal thread
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-BD PURE
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.88 Kilogram
Neto težina0.876 Kilogram
Zapremina2.235 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk