Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Unutrašnji navoj

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min]10 KPa
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
Ispusna funkcijaOpciono putem dodatka
Klasa pritiskaPN 20
Kompatibilno sa RoHS-omOut of scope
Kvs vrednosti [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisASV-BD, DN 15, Internal thread
Položaj ugradnjeNapojna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaASV-BD PURE
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.818 Kilogram
Neto težina0.806 Kilogram
Zapremina2.189 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk