Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Unutrašnji navoj, Sa izolacijom

003Z5603

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, sa izolacijom, automatski balansni ventili

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]250 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
Dužina impulsne cevi [m]1.5 m
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [kPa]10 KPa
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
IzolacijaSa izolacijom
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN25 5-25 kPa
Materijal tela ventilaMesing
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"ASV-PV DN 15 - 50"
OpisASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, sa izolacijom, automatski balansni ventili
Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Max]25 KPa
Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Min]5 KPa
Položaj ugradnjePovratna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tip proizvodaASV-PV 4G
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.448 Kilogram
Neto težina1.093 Kilogram
Zapremina3.398 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104081625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm