Danfoss logo
ASV-PV balancing valve without insulation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Unutrašnji navoj, Bez izolacije

003Z5503

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, bez izolacije, automatski balansni ventili

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]250 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
Dužina impulsne cevi [m]1.5 m
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [kPa]10 KPa
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaAutomatsko balansiranje
IzolacijaBez izolacije
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionREG. DIF. PRITISKA ASV-PV DN25 5-25 KPA
Materijal tela ventilaMesing
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea"ASV-PV DN 15 - 50"
OpisASV-PV DN 25, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, bez izolacije, automatski balansni ventili
Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Max]25 KPa
Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Min]5 KPa
Položaj ugradnjePovratna cev
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tip proizvodaASV-PV 4G
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.464 Kilogram
Neto težina1.093 Kilogram
Zapremina3.485 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104081564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm