ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Unutrašnji navoj, Bez izolacije
003Z5501
ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, bez izolacije, automatski balansni ventili
003Z5501
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dužina impulsne cevi [m] | 1.5 m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [kPa] | 10 KPa |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Automatsko balansiranje |
| Izolacija | Bez izolacije |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | REG. DIF. PRITISKA ASV-PV DN15 5-25 KPA |
| Materijal tela ventila | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Opis | ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, unutrašnji navoj, bez izolacije, automatski balansni ventili |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Položaj ugradnje | Povratna cev |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip proizvoda | ASV-PV 4G |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.892 Kilogram |
| Neto težina | 0.681 Kilogram |
| Zapremina | 2.331 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |