Danfoss logo
087N9518MP

UK kontrolna pakovanja

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Control packs

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
2 Težina sekundarne baterije Kg0.022
2 Ukupna težina sekundarne baterije Kg0.044
Centar ožičenjaWC4B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Grupa proizvodaUK kontrolna pakovanja
Količina baterija1
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Napon sekundarne baterije1.5 V
OpisUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Specifikacije
Vrednost
PrijemniciRX1-S
Product line03
Sadrži baterijeYes
Sekundarna baterija Broj baterije2
Sekundarna baterija Težina po bateriji23 g
Težina po bateriji1 g
Tip ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Tip ili naziv sekundarne baterijeAlkaline AA
Tip kontrole vremenaBEZ FUNKCIJE MERENJA VREMENA
Tip proizvodaDruga pakovanja
Tip sobnog termostataTPOneM + TPOneRF
U okviru OEEOYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.95 Kilogram
Neto težina2.95 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075